| Principais Características | Gigaset SE505 dsl/cable |
|---|---|
| Display | 54 Mbps/48 Mbps/36 Mbps/24 Mbps/18 Mbps/12 Mbps/11Mbps/9 Mbps/6 Mbps/5.5 Mbps/2 Mbps/1 Mbps (auto fallback) |
| Display iluminado | 10Base-T/100Base-TX auto sensível, detecção automática MDI/MDIX, RJ-45, para ligação a modem DSL ou cabo, com porta Ethernet |
| Imagem de fundo | |
| Modo de operação | |
| Tecla de Navegação | banda de frequência 2,400 – 2,4835 Hz (ISM) DSSS spreading; CCK, modulação OFDM; potencia max. de transmissão de 100mW; 1 antena interna, 1 external slewable antenna |
| Teclado iluminado | TCP/IP, UDP; servidor / cliente DHCP; HTTP; SMTP; FTP; UPnP |
| LED para sinalização visual | encriptação 64/128-bit WEP; SSID; NAT (Network Address Translation); filtro por MAC; filtro por URL; bloqueamento de domínios; bloqueamento de DoS; inspecção do estado dos pacotes; detector de intrusão; suporte WPA e WDS (com FirmWare-Version 2.00.07) |
| Indicação da intensidade da ligação à base | |
| Indicação do estado de carga das baterias | PPPoE, PPTP, IP dinamico, IP estático, modo bridge |
| Apresentação da data e hora | DMZ (Demilitarised Zone), Virtual server, Port forwarding, DynDNS, Roaming, Preconfigured application settings, e.g.for Netmeeting etc., Backup and restoration of configuration data, Reset button for reboot and factory defaults |
| Apresentação da duração / custo da chamada | Via JavaScript-enabled Internet browser (Netscape 6.2 or higher, Microsoft Internet Explorer 5.0 or higher); Fast installation with "Basic Setup"; Professional installation and configuration with "Advanced Setup"; Security settings with "Security Setup"; User interface and online help available in German, English, French, Italian, Spanish, Dutch (language freely selectable); Quick installation guide also available in Swedish, Norwegian, Danish, Finnish, and Portuguese |
| Características Especiais | Gigaset SE505 dsl/cable |
| Conversação em mãos-livres | External plug-in charger, input 230V AC, output 12V / 1000mA AC, Power consumption: max. 6 W |
| Anúncio do nome de quem telefona | |
| Babyphone / Monitorização | operação: 0 a 45°C, Armazenamento: -10 a 65°C |
| Melodias do sinal de chamar | 5% a 80% (sem condensação) |
| Alarmes para despertador e eventos | CE certification in compliance with R&TTE guidelines |
| Sinalização por vibração | 2 years |
| Paging | Gigaset SE505 dsl/cable; Plug-in charger with 6 ft power cable; Quick installation guide; CD with firmware, operating instructions and extra manual "Practical Tips"; Ethernet cable 6 ft, RJ-45, Cat5 |
| Alta-voz na base | |
| Aplicação em parede | |
| Menus em vários idiomas | |
| Suporte de Gigaset Repeater | |
| Funcionalidades na marcação | Gigaset SE505 dsl/cable |
| Marcação por voz | |
| Remarcação | |
| Lista telefónica | |
| Facilidade na marcação | |
| Remarcação automática | |
| Pré-selecção do operador de rede | |
| Lista de chamadas com data / hora e funcionalidades de marcação | |
| Características RDIS | Gigaset SE505 dsl/cable |
| Ligação | |
| Administração dos números de telefone | |
| Relógio | |
| Funções de marcação | |
| Funções de chamada | |
| Sistema privado de telefones | |
| Identificação de quem telefona (CLIP) | |
| Chamada em Espera (CW) | |
| CCBSR/CCNRS (call completition on busy subscriber/no reply) | |
| Transferência Exclusiva de Chamadas (ECT) | |
| Identificação de Chamadas Maliciosas (MCID) | |
| Aviso de Custo (AOC) | |
| Portabilidade de Terminal (TP) | |
| Funcionalidades SMS | Gigaset SE505 dsl/cable |
| Transmissão | |
| Lista SMS personalizável | |
| Transmissão de e-mails via SMS | |
| Lista de Emoticons | |
| Função de ajuda na escrita de texto | |
| Download | |
| Atendedor de chamadas | Gigaset SE505 dsl/cable |
| Controlo do atendedor de chamadas | |
| Controlo por comandos de voz | |
| Tempo de gravação | |
| Controlo remoto | |
| Anúncios pré-definidos (plug & play) | |
| Anúncios | |
| Protecção das gravações contra falhas de corrente | |
| Listas do atendedor de chamadas protegidas por PIN | |
| Anúncio da data e hora da mensagem | |
| Controlo de tempo do atendedor de chamadas | |
| Tecla para acesso directo ao atendedor de chamadas | |
| Funcionalidades para PC | Gigaset SE505 dsl/cable |
| Driver para acesso sem fios à internet | |
| Acesso à internet | |
| Configuração da base | |
| Lista de chamadas | |
| Channelbundling (128kBit apenas via USB) | |
| Actualização do firmware (via USB) | |
| CAPI 2.0 e TAPI 2.1 | |
| Ajuda de marcação por TAPI (marcação via PC, chamada via auricular) | |
| Acesso analógico | Gigaset SE505 dsl/cable |
| Número do acesso analógico | |
| Marcação DTMF | |
| Identificação do chamador (CLIP) | |
| Características Bluetooth | Gigaset SE505 dsl/cable |
| Receber chamadas do telemóvel no sistema DECT | |
| Estabelecer chamadas do sistema DECT, para GSM pelo telemóvel | |
| Utilização de auricular | |
| Acesso à internet para laptop / PC | |
| Alcance Bluetooth (assinante com a mesma classe bluetooth) | |
| Características com mais de 1 terminal | Gigaset SE505 dsl/cable |
| Walky-Talky com outro terminal móvel | |
| 3 chamadas simultâneas (2 externas / 1 interna) | |
| Transferência de chamadas externas para outro terminal | |
| Transferência da lista telefónica entre terminais | |
| Especificações Técnicas | Gigaset SE505 dsl/cable |
| DECT/GAP | |
| Suporta mais do que 1 terminal | |
| Registo do terminal em várias bases | |
| Peso do terminal (com bateria) | |
| Peso da base | |
| Autonomia em stanby | |
| Autonomia em conversação | |
| Tipo de baterias | |
| Alcance em interiores | |
| Alcance em espaços abertos | |
| Dimensões do terminal (L x A x C) em mm | |
| Dimensões da base (L x A x C) em mm | |
| Dimensões do carregador (L x A x C) em mm | |
| Cores disponíveis | |
| Acessórios disponíveis | |
| Outros |