Den moderna telefonen för intuitiv VoIP- och fastnätstelefoni med inbyggd telefonsvarare
Tack vare High Definition Sound Performance (HDSP) kan du med Siemens Gigaset S675 IP uppleva VoIP-samtal med en oöverträffad ljudkvalitet. Det utvidgade frekvensområdet innebär att ljudkvaliteten på dina samtal blir dubbelt så bra jämfört ett normalt telefonsamtal – nästan som om du och den du pratar med stod bredvid varandra. Med denna eleganta Dual-Mode telefon kan du enkelt växla mellan Internet- och fastnätssamtal genom att trycka på en knapp – dessutom erbjuder den en integrerad telefonsvarare. Med en stor upplyst färgskärm och en intuitiv ikonbaserad meny är Siemens Gigaset S675 IP både en fröjd för ögat och kul att använda. Den erbjuder dig bekvämligheten med e-postavisering, vilket innebär att du kan ta reda på klockslaget, datumet och ämnet för nya meddelanden utan att behöva öppna ditt e-postkonto. Den är dessutom utrustad med den strömsnåla ECO DECT-tekniken som gör dina samtal mer miljövänliga – och billigare för dig.
Siemens Gigaset S675 IP med High Definition Sound Performance erbjuder dig också en rad olika användarvänliga avancerade funktioner som perfekt kompletterar dess överlägsna ljudkvalitet.
High Definition Sound Performance (HDSP)
HDSP ger dig en överlägsen ljudkvalitet jämfört med ett normalt telefonsamtal, vilket för dig närmare dina älskade när du ringer över nätet. Den överlägsna ljudkvaliteten gör att du kan höra varje tonfall i rösten hos den du pratar med – vilket tillför en ny dimension till dina samtal. Upplev hela skalan av HDSP-effekter genom att besöka gigaset-sound.com
Dual-Mode telefon
Med Siemens Gigaset S675 IP kan du med en enkel knapptryckning växla mellan Internet- och fastnätssamtal – och därmed utan problem välja den typ av telefoni som passar dig bäst. Med extra handenheter kan du dessutom utnyttja fördelen med parallella telefonsamtal – 2 Internet-samtal och 1 fastnätssamtal är möjligt samtidigt.
Inbyggd telefonsvarare
Tack vare den inbyggd telefonsvarare, med upp till 30 minuters inspelningstid, behöver du aldrig mer vara orolig för att missa ett viktigt samtal. Nya meddelanden visas på telefonens handenhet, vilket gör att du alltid har koll på om någon har försökt att nå dig, även om du inte befinner dig i närheten av basstationen. Det är enkelt att kontrollera vem som ringt och när eftersom Siemens Gigaset S675 IP informerar dig om datum och klockslag via röstannonsering. Ytterligare en bekväm funktion är att du kan sköta telefonsvararen via både handenheten och basstationen vilket innebär att du kan kontrollera om det har kommit in några nya meddelanden oavsett var du befinner dig där hemma.
Intuitiv och enkel att använda
Att använda Siemens Gigaset S675 IP är ett rent nöje – mycket tack vare telefonens stora upplysta färgskärm och dess intuitiva ikonbaserad meny. En smart navigationsknapp gör det lätt att bläddra mellan telefonens olika huvudfunktioner samtidigt som du intuitivt känner på dig hur de fungerar. Telefonen har dessutom programmerbara funktionsknappar som gör att du snabbt kan få upp de funktioner du använder mest.
Avancerade meddelandefunktioner
Siemens Gigaset S675 IP gör det lätt för dig att hålla kontakten med dina vänner och din familj. Tack vare den praktiska e-postaviseringen får du ett meddelande på färgskärmen med uppgift om klockslag, datum och ämne för varje nytt e-postbrev – utan att du behöver öppna ditt e-postkonto. Om du inte är hemma när du får ett meddelande på den integrerade telefonsvarare kommer telefonen att uppmärksamma dig på att det kommit in ett meddelande via SMS* till din mobil.
Spara ström med ECO DECT
Siemens Gigaset S675 IP är utrustad med en strömsnål nätadapter som ger upp till 60 % lägre strömförbrukning jämfört med konventionella telefoner – du sparar alltså pengar samtidigt som du värnar om miljön. Liksom alla andra trådlösa Gigaset-telefoner justerar handenheten automatiskt sändareffekten beroende på hur långt man befinner sig från basstationen. Tack vara den integrerade ECO DECT-tekniken går den dessutom ett steg längre. Om du väljer ECO Mode kan du minska basstationens sändareffekt med upp till 80 %. När telefonen ligger i basstationen** minskas sändareffekten hos både handenheten och basstationen till ett minimum. Detta gör att du kan hålla kontakten med omvärlden på ett miljövänligare och mer energieffektivt sätt.
Siemens Gigaset S675 IP med High Definition Sound Performance erbjuder dig alla fördelar med Dual-Mode telefoni – plus fördelen med en integrerad telefonsvarare. Att ringa via Internet eller det fasta nätet har aldrig varit så intuitivt eller elegant.
*Beroende på nätoperatör
**Med 1 ansluten handenhet
Hem | Sladdlösa telefoner | Nätverk | Home Media | Tillbehör | Support | Press Bilder

