Gigaset SL370

Pequeño y con estilo

Ahora disponible junto con dispositivo de manos libres
Siemens Gigaset SL370
< >

Highlights

  • Transferencia de agenda para 250 entradas Vcard a/ desde el móvil vía Bluetooth®
  • Conexión wireless de auricular vía Bluetooth®
  • Sincronización de datos y descarga de salvapantallas via Bluetooth® y Gigaset QuickSync software
  • Pantalla iluminada con 65,000 colores y 128 x 128 pixels

Soporte producto

Gigaset SL370 - Datos técnicos

Características frontales
Pantalla pantalla de 6 líneas (128x128 píxeles, color 65k , Área 31,94x22,98mm)
Pantalla iluminada
Salvapantallas
Control operaciones vía menú
Tecla navegación 5 direcciones (izquierda, derecha, arriba, abajo, centro)
Teclado iluminado
Señal LED nuevas llamadas y mensajes
Visualización cobertura
Visualización estado carga bateria
Indicación horaria y fecha
Señal display duración
Características especiales
Manos libres integrado Manos libres con altavoz separado
Baby phone
Melodías Melodías polifónicas (32 acordes): 20 predefinidas
Alarma y recordatorio máximo 30 citas
Vibración
Búsqueda de terminal
Menú en diferentes idiomas diferentes idiomas
Soporte para Gigaset Repeater
Caracteristicas marcación
Rellamada 10 últimas llamadas
Agenda 7 campos por entrada (nombre, apellido, 3 números, email y cumpleaños). Almacenamiento de 250 entradas vCard como máximo
Pre-marcación sí, con fácil corrección
Remarcación automática
Lista de llamadas con fecha
SMS
Transmisión SMS de hasta 640 caracteres (depende del operador de red)
Buzón SMS personalizado Hasta 4
Transmisión de e-mails por SMS
Escritura predictiva sí, Eatoni
Descarga imágenes y salvapantallas
Acceso analógico
CLIP
Características Bluetooth
Acceso por terminal
Alcance Bluetooth hasta 10 m
Características con más de 1 terminal
Modo Walkie-Talkie
Llamadas simultáneas (conferencia a 3) 2 llamadas simultáneas (1 externo, 1 interno) / llamada a 3: 1 externo / 2 participantes internos
Transferencia de llamadas externas a otro terminal
Transferencia agenda entre terminales sí (necesaria base )
Especificaciones técnicas
DECT/GAP
Extensión terminal hasta 6 terminales
Multibase Multibase hasta 4 estaciones base
Tiempo en espera hasta 350 horas
Tiempo en conversación hasta 14 horas
Sistema batería Li-Ion
Cobertura interior hasta 50 metros
Cobertura exterior hasta 300 metros
Dimensiones Terminal (L x W x D) en mm L/ W / H 114 / 46,5 / 22,6 mm
Dimensiones Estación base (L x W x D) en mm 132 / 105 / 38 mm
Colores disponibles negro
Base ECO DECT
60% menos consumo energía con soporte de ahorro de energía*
La energía transmitida ser reduce casi a cero cuando el terminal está enchufado** (Con 1 terminal registrado) -
ECO Mode: reduce la energía transmitida en un 80% (Para todos los teminales registrados – en comparación a ECO Mode no está activado y nuestros teléfonos convencionales)
Terminal ECO DECT
60% menos consumo de energía con sumistro de ahorro de energía*
Reducción variable del consumo de energía****
* En comparación con teléfonos convencionales; ** Con un sólo terminal registrado; *** Para todos los terminales registrados – comparado con Modo ECO no activado y teléfonos fijos convencionales; ****Depende de la distancia a la estación base