| Base ECO DECT | |
|---|---|
| 60% menos consumo energía con soporte de ahorro de energía* | sí |
| La energía transmitida ser reduce casi a cero cuando el terminal está enchufado** (Con 1 terminal registrado) | - |
| ECO Mode: reduce la energía transmitida en un 80% (Para todos los teminales registrados – en comparación a ECO Mode no está activado y nuestros teléfonos convencionales) | sí |
| Terminal ECO DECT | |
| 60% menos consumo de energía con sumistro de ahorro de energía* | sí |
| Reducción variable del consumo de energía**** | sí |
| * En comparación con teléfonos convencionales; ** Con un sólo terminal registrado; *** Para todos los terminales registrados – comparado con Modo ECO no activado y teléfonos fijos convencionales; ****Depende de la distancia a la estación base | |
| Características frontales | |
| Pantalla | pantalla gráfica a color (128 x 160 píxeles, 65k colores) |
| Pantalla iluminada | sí |
| Salvapantallas | sí |
| Control operaciones | vía menú basado en iconos |
| Tecla navegación | 5 direcciones |
| Teclado iluminado | sí |
| Señal LED | nuevas llamadas y mensajes |
| Visualización cobertura | sí |
| Visualización estado carga bateria | sí |
| Indicación horaria y fecha | sí |
| Señal display duración | sí |
| Características especiales | |
| Manos libres integrado | sí |
| Anuncio por voz del abonado llamante | sí |
| Baby phone | no |
| Melodías | 20 polifónicos (16 acordes); 10 standard, descarga de melodías vía PC |
| Alarma y recordatorio | sí, 30 citas almacenables |
| Vibración | sí |
| Búsqueda de terminal | sí |
| Menú en diferentes idiomas | 19 idiomas |
| Caracteristicas marcación | |
| Marcación por voz | sí |
| Rellamada | últimos 10 números marcados |
| Agenda | hasta 250 números y nombres, entradas VIP con melodías específicas |
| Pre-marcación | sí, con facilidad de corrección |
| Remarcación automática | sí |
| Lista de llamadas con fecha | sí |
| SMS | |
| Transmisión | con hasta 640 caracteres (dependiendo del proveedor) |
| Buzón SMS personalizado | hasta 4 |
| Transmisión de e-mails | sí, vía SMS, con directorio separado |
| Escritura predictiva | sí |
| Descarga | melodías simples y polifónicas vía PC |
| Acceso analógico | |
| Marcación DTMF | sí |
| CLIP | sí |
| Características Bluetooth | |
| Acceso por terminal | sí |
| Características con más de 1 terminal | |
| Llamadas simultáneas (conferencia a 3) | sí (1 externa / 2 internas) |
| Transferencia de llamadas externas a otro terminal | con consulta previa de llamada o rellamada |
| Transferencia agenda entre terminales | sí |
| Especificaciones técnicas | |
| DECT/GAP | sí |
| Extensión terminal | hasta 6 terminales |
| Tiempo en espera | hasta 200h |
| Tiempo en conversación | hasta 10h |
| Sistema batería | Li-Ion Accu |
| Cobertura interior | hasta 50m |
| Cobertura exterior | hasta 300m |
| Dimensiones Terminal (L x W x D) en mm | 130 x 47 x 22 |
| Dimensiones Estación base (L x W x D) en mm | 132 x 105 x 38 |